• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

PA十字沉头螺丝【100个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
B0000I020040010-PA66-100
B0000I020040020-PA66-100
B0000I030050005-PA66-100
B0000I030050020-PA66-100
B0000I030050025-PA66-100
B0000I040070010-PA66-100
B0000I040070020-PA66-100
B0000I040070025-PA66-100
B0000I050080025-PA66-100
B0000I050080030-PA66-100
B0000I050080040-PA66-100
B0000I060100010-PA66-100
B0000I060100020-PA66-100
B0000I060100025-PA66-100
B0000I060100030-PA66-100
B0000I080125010-PA66-100
B0000I080125020-PA66-100
B0000I080125025-PA66-100
B0000I080125030-PA66-100
B0000I080125035-PA66-100
B0000I080125040-PA66-100
B0000I080125050-PA66-100
B0000I100150020-PA66-100
B0000I100150025-PA66-100
B0000I100150030-PA66-100
B0000I100150035-PA66-100
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
长度L(mm) 螺纹尺寸

18.84 元

100个装

当天 10M2×0.4

18.14 元

100个装

当天 20M2×0.4

9.70 元

100个装

当天 5M3×0.5

11.10 元

100个装

当天 20M3×0.5

11.64 元

100个装

当天 25M3×0.5

17.78 元

100个装

当天 10M4×0.7

17.62 元

100个装

当天 20M4×0.7

18.05 元

100个装

当天 25M4×0.7

23.93 元

100个装

当天 25M5×0.8

24.95 元

100个装

当天 30M5×0.8

27.45 元

100个装

当天 40M5×0.8

18.93 元

100个装

当天 10M6×1.0

25.40 元

100个装

当天 20M6×1.0

24.07 元

100个装

当天 25M6×1.0

29.05 元

100个装

当天 30M6×1.0

27.75 元

100个装

当天 10M8×1.25

35.97 元

100个装

当天 20M8×1.25

39.62 元

100个装

当天 25M8×1.25

47.27 元

100个装

当天 30M8×1.25

42.50 元

100个装

当天 35M8×1.25

45.30 元

100个装

当天 40M8×1.25

53.80 元

100个装

当天 50M8×1.25

45.00 元

100个装

当天 20M10×1.5

47.40 元

100个装

当天 25M10×1.5

56.20 元

100个装

当天 30M10×1.5

61.10 元

100个装

当天 35M10×1.5

Loading...

  1. 1

基本情报

前端形状 平头型 类型 十字沉头型 材质 PA66
备注 耐磨性和耐油性良好,适用于75℃以下

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
回答: 钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
質問: 米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
回答: 8.8级,10.9级,12.9级。
質問: 米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
回答: A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
質問: 米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
回答: 轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
質問: 米思米有销售英制螺栓吗?
回答: 有的,总共有四类,都是代理产品。
質問: 米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
回答: 主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
質問: 米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
回答: 公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
質問: 米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
回答: 无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。

关于此商品的常见问题5件) 关闭

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687