VV型减震器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
1515VV10
2010VV18
2525VV20
4020VV25
5025VV25
5050VV25
6025VV25
7050VV37
8040VV35
8060VV35
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
连接螺纹规格 M 高度 H
(mm)
厚度 t
(mm)
连接螺纹长度H 平均压缩量(橡胶硬度45lRHD)
(dan/mm)
平均压缩量(橡胶硬度60lRHD)
(dan/mm)
平均压缩量(橡胶硬度70lRHD)
(dan/mm)
最大适应压缩量
(KG/mm)

8.58 元

当天 M4151510----

10.30 元

当天 M6201018----

17.10 元

当天 M82525205.91115.25

37.30 元

当天 M1040202525.648.166.34

42.75 元

当天 M1050252539.573.5101.55

49.87 元

当天 M105050258.916.923.18

55.50 元

5天 M1060252561113.51575

62.50 元

5天 M1270503725.94866.410

69.40 元

5天 [其它] M1480403560112.11558

83.30 元

5天 [其它] M1480603526.75068.512

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 防震橡胶座 用途 减震材料 / 防震 / 缓冲 特性 标准型
连接种类 两端外螺纹型 防震橡胶座的种类 圆型

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687