• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

X系列一般用基本开关 微动开关

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
X-10GD-B
X-10GL-B
X-10GM2-B
X-10GM-B
X-10GQ21-B
X-10GQ22-B
X-10GQ-B
X-10GW2-B
X-10GW22-B
X-10GW-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
检测部形状 摆杆型种类 柱塞型种类 工作温度范围
(℃)
防护等级 操作力 O.F.
(N)
预行程 P.T.
(mm)
机械寿命
(万回)
机械动作频率
(回/min以下)
主体外形 宽度 W
(mm)
主体外形 高度 H
(mm)
主体外形 长度 L
(mm)
驱动杆种类 重量
(g)
过行程
(mm)
回复力 应差距离
(mm)

60.49 元

当天 [柱塞型] 柱塞型-顶部柱塞-25~+80IP005以下0.910024017.4524.249.2弹簧短柱塞型271.61.12N0.18

64.76 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[铰链摆杆] 板簧--25~+80IP002以下4.710024017.4524.249.2板簧型631.60.14N2.3

69.08 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[滚轮摆杆] 铰链杠杆--25~+80IP004以下5.210024017.4524.249.2反向动作滚珠摆杆型6340.49N1.5

56.36 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[滚轮摆杆] 铰链杠杆--25~+80IP003以下5.710024017.4524.249.2反向动作摆杆型6340.49N1.5

81.60 元

当天 [柱塞型] 柱塞型-滚轮柱塞-25~+80IP005以下0.910024017.4524.249.2面板安装横向滚珠柱塞型633.61.12N0.18

72.00 元

当天 [柱塞型] 柱塞型-滚轮柱塞-25~+80IP005以下0.910024017.4524.249.2面板安装滚珠柱塞型633.61.12N0.18

54.65 元

当天 [柱塞型] 柱塞型-顶部柱塞-25~+80IP005以下0.910024017.4524.249.2面板安装柱塞型275.51.12N0.18

60.40 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[滚轮摆杆] 铰链杠杆--25~+80IP002以下8.310024017.4524.249.2滚珠摆杆型6340.21N3

63.53 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[滚轮摆杆] 铰链杠杆--25~+80IP003以下4.910024017.4524.249.2滚珠短摆杆型632.40.34N1.7

57.48 元

当天 [推杆型] 杠杆型(按压)[滚轮摆杆] 铰链杠杆--25~+80IP002以下13.510024017.4524.249.2摆杆型634.80.14N3.9

Loading...

  1. 1

基本情报

额定工作电压(V) 125 / 250 DC额定工作电压(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250 认证标准 UL / CE / CSA
主体材质 树脂 接触形式 单刀双掷 触点种类 铆钉
触点材质 纯银 额定通电电流(A) 10 端子类型 螺丝端子
使用环境湿度 35%~85%RH

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687