Z轴直线滚珠导轨位移台 34×34 (型号/交期)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
PSM13-34CZ
PSM13A-34CZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
进给方式 滑台平行度
(μm)

291.62 元

5天 [进给旋钮型] 螺纹副<40

349.93 元

5天 [进给旋钮型] 分厘卡<40

Loading...

  1. 1

基本情报

承受载荷(范围选择)(N) 5~30 滑台材质 铝合金 滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色)
移动导向方式 直线式滚珠导向 台面尺寸(厚度) H(范围选择)(mm) 15.1~20 台面尺寸(长度) L(mm) 34
台面尺寸(宽度) W(mm) 34 承受载荷(N) 14.9 台面尺寸(厚度) H(mm) 16.5
通孔(滑台中心孔) 进给旋钮位置 全轴中心 旋钮旋转1圈的移动量(mm) 0.25
驱动位置 竖直驱动 行程(mm) 13 灵敏度 <0.003mm
导轨 线性导轨 负载 1.5kg 驱动方式 螺纹副(分厘卡)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687