立式单相缩框半密闭减速机 100W 偏心法兰·无刹车/附DC90V安全刹车器 GTVSZB

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GTVSZB-B-100-60-D-B
GTVSZB-B-100-60-D-F
GTVSZB-B-100-60-D-L
GTVSZB-B-100-60-D-R
GTVSZB-B-100-60-L-B
GTVSZB-B-100-60-L-D
GTVSZB-B-100-60-L-F
GTVSZB-B-100-60-L-T
GTVSZB-B-100-60-R-B
GTVSZB-B-100-60-R-D
GTVSZB-B-100-60-R-F
GTVSZB-B-100-60-R-T
GTVSZB-B-100-60-U-B
GTVSZB-B-100-60-U-F
GTVSZB-B-100-60-U-L
GTVSZB-B-100-60-U-R
GTVSZB-B-100-90-D-B
GTVSZB-B-100-90-D-F
GTVSZB-B-100-90-D-L
GTVSZB-B-100-90-D-R
GTVSZB-B-100-90-L-B
GTVSZB-B-100-90-L-D
GTVSZB-B-100-90-L-F
GTVSZB-B-100-90-L-T
GTVSZB-B-100-90-R-B
GTVSZB-B-100-90-R-D
GTVSZB-B-100-90-R-F
GTVSZB-B-100-90-R-T
GTVSZB-B-100-90-U-B
GTVSZB-B-100-90-U-F
GTVSZB-B-100-90-U-L
GTVSZB-B-100-90-U-R
GTVSZB-B-100-120-D-B
GTVSZB-B-100-120-D-F
GTVSZB-B-100-120-D-L
GTVSZB-B-100-120-D-R
GTVSZB-B-100-120-L-B
GTVSZB-B-100-120-L-D
GTVSZB-B-100-120-L-F
GTVSZB-B-100-120-L-T
GTVSZB-B-100-120-R-B
GTVSZB-B-100-120-R-D
GTVSZB-B-100-120-R-F
GTVSZB-B-100-120-R-T
GTVSZB-B-100-120-U-B
GTVSZB-B-100-120-U-F
GTVSZB-B-100-120-U-L
GTVSZB-B-100-120-U-R
GTVSZB-B-100-140-D-B
GTVSZB-B-100-140-D-F
GTVSZB-B-100-140-D-L
GTVSZB-B-100-140-D-R
GTVSZB-B-100-140-L-B
GTVSZB-B-100-140-L-D
GTVSZB-B-100-140-L-F
GTVSZB-B-100-140-L-T
GTVSZB-B-100-140-R-B
GTVSZB-B-100-140-R-D
GTVSZB-B-100-140-R-F
GTVSZB-B-100-140-R-T
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
减速比 制动器 配线盒位置 接线口方向 输出转速
(rpm)
输出扭矩
(kgf・m)
出力轴悬垂荷重
(kgf)
适用环境温度 适用环境湿度 启动方式 定格 绝缘等级 保护等级 实际减速比

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车下方向后253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车下方向前253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车下方向左253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车下方向右253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车左侧向后253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车左侧向下253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车左侧向前253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车左侧向上253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车右侧向后253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车右侧向下253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车右侧向前253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车右侧向上253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车上方向后253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车上方向前253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车上方向左253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 60带90V断电刹车上方向右253.4180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型60.49

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车下方向后175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车下方向前175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车下方向左175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车下方向右175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车左侧向后175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车左侧向下175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车左侧向前175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车左侧向上175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车右侧向后175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车右侧向下175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车右侧向前175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车右侧向上175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车上方向后175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车上方向前175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车上方向左175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 90带90V断电刹车上方向右175.2180-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型89.62

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车下方向后126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车下方向前126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车下方向左126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车下方向右126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车左侧向后126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车左侧向下126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车左侧向前126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车左侧向上126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车右侧向后126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车右侧向下126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车右侧向前126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车右侧向上126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车上方向后126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车上方向前126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车上方向左126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 120带90V断电刹车上方向右126.9200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型122.49

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车下方向后118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车下方向前118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车下方向左118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车下方向右118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车左侧向后118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车左侧向下118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车左侧向前118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车左侧向上118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车右侧向后118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车右侧向下118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车右侧向前118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

1,035.99 元

12天 140带90V断电刹车右侧向上118200-10~40℃90%以下运转电容启动连续运转F级半密闭外扇型140.41

Loading...

基本情报

安装类型 法兰安装型 相数 单相 电压(V) 110/220
容量(W) 100 输出轴径 18 接线盒 标准
材质 法兰类型区分 B型法兰 级数 4P
额定电流(A) 4/2 额定转速(rpm) 1340~1400

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 感应电动机是否可以调速?
回答: 单相电源输入型的感应电动机不可以调速,是以固定转速运转的,一般220V,50Hz电压条件下,电动机转速为1200r/min~1300r/min。三相电源输入型的感应电动机可以通过搭配变频器实现调速功能。
質問: 如何选择与步进电动机搭配的驱动器?
回答: 一般建议选择与步进电动机相同品牌的搭配的厂家推荐驱动器型号。如果需要为步进电动机选配驱动器一般需要确认电动机的出线个数(驱动器与电机的相数,出线数相对应),驱动器电流调整范围需要等于或者稍大于电机每相额定电流。
質問: 成套购买伺服电动机,动力电缆线,编码器电缆线是否需要另外采购?
回答: 一般即使成套购买伺服电动机,即购买电动机与驱动器,未注明配有电缆的情况下,动力电缆线和编码器电缆线是需要根据客户实际使用长度选择后另外购买的。
質問: 如果想实现调速功能,可以选择哪些电动机?
回答: AC调速电动机(需要搭配调速器使用),无刷电动机(需要搭配驱动器使用)和,三相感应电动机与变频器组合。精度要求比较高的情况下可以选用伺服电机。
質問: 一台变频器可以搭配多台电动机使用吗?如果可以,一台变频器最多可以搭配几台电动机?
回答: 可以。当一台变频器与多个电动机搭配使用时,需要满足以下条件(一般情况下):变频器输出电流≥电动机的额定电流值*电动机台数*1.1。
質問: AC小型定速电动机接通电源后电动机不运转,用手旋转出力轴后电动机可以正常运转,这是为什么?
回答: AC小型定速电动机(连续运转型和频繁正反方向切换型)都需要搭配电容器使用,电容器的作用就是用来提供电动机的运转方向和启动转矩。
質問: 位置/速度控制类电动机:步进电动机和伺服电动机的一般系统构成?
回答: 脉冲发生器(PLC,运动控制卡等),伺服驱动器和伺服电动机
質問: 如何确认小型电机是否与选择的减速头可以搭配使用?
回答: 品牌一致,安装面法兰大小一致,齿形一致(请注意必须选用齿轮形出轴的小型电机)
質問: 步进电动机可以调速吗?
回答: 可以。通过更改脉冲模块发出的脉冲频率即可以更改电动机的转速。步距角固定的条件下,脉冲频率越高则电动机转速越快,脉冲频率越低则电动机转速越慢。
質問: 减速机的作用有哪些?
回答: 降低转速,提升转矩,增加电动机惯性惯量。

关于此商品的常见问题7件) 关闭

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687