• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

孔用C型扣环(袋装销售)【50~5,000个装】

孔用C型扣环(袋装销售)
  • 根据数量多少打折

本产品为袋装销售,订购数量为1时,实际送货为一袋。袋装数量请参考规格表中的「盒(袋)装数量」。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
DDR9
DDR10
DDR11
DDR12
DDR13
DDR14
DDR15
DDR16
DDR17
DDR18
DDR19
DDR20
DDR21
DDR22
DDR24
DDR25
DDR26
DDR28
DDR30
DDR32
DDR34
DDR35
DDR36
DDR37
DDR38
DDR40
DDR42
DDR45
DDR47
DDR48
DDR50
DDR52
DDR55
DDR56
DDR58
DDR60
DDR62
DDR65
DDR68
DDR70
DDR72
DDR75
DDR80
DDR82
DDR85
DDR90
DDR95
DDR100
DDR102
DDR105
DDR110
DDR115
DDR120
DDR125
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
适用轴径或孔径d1(参考)
(mm)
适用轴径或孔径d2(参考)
(mm)
公称
(φ)
d公差
(φ)
d3公差
(mm)
t寸法
(mm)
t公差
(mm)
b(约)
(mm)
a(约)
(mm)
d0 (最小)
(mm)
适用轴 d2 公差
(mm)
适用轴 m
(mm)
适用轴 m 公差
(mm)
适用轴 (最小)n
(mm)
盒装(袋)数量
(个)
适用轴 d5
(mm)

560.00 元

5,000个装

15天 99.499.8±0.181±0.051.42.50.8+0.11~01.15+0.14~01.550004

252.00 元

2,000个装

15天 1010.41010.7±0.181±0.051.83.11.2+0.11~01.15+0.14~01.520003

252.00 元

2,000个装

15天 1111.41111.8±0.181±0.051.83.21.2+0.11~01.15+0.14~01.520004

266.00 元

2,000个装

15天 1212.51213±0.181±0.051.83.31.5+0.11~01.15+0.14~01.520005

280.00 元

2,000个装

15天 1313.61314.1±0.181±0.051.83.51.5+0.11~01.15+0.14~01.520006

294.00 元

2,000个装

15天 1414.61415.1±0.181±0.0523.61.7+0.11~01.15+0.14~01.520007

107.15 元

500个装

当天 1515.71516.2±0.181±0.0523.61.7+0.11~01.15+0.14~01.55008

114.30 元

500个装

当天 1616.81617.3±0.181±0.0523.71.7+0.11~01.15+0.14~01.55008

140.00 元

500个装

当天 1717.81718.3±0.21±0.0523.81.7+0.11~01.15+0.14~01.55009

378.00 元

2,000个装

15天 18191819.5±0.21±0.052.541.7+0.21~01.15+0.14~01.5200010

164.50 元

500个装

当天 19201920.5±0.21±0.052.542+0.21~01.15+0.14~01.550011

171.50 元

500个装

当天 20212021.5±0.21±0.052.542+0.21~01.15+0.14~01.550012

178.50 元

500个装

当天 21222122.5±0.21±0.052.54.12+0.21~01.15+0.14~01.550012

178.50 元

500个装

当天 22232223.5±0.21±0.052.54.12+0.21~01.15+0.14~01.550013

199.50 元

500个装

当天 2425.22425.9±0.21.2±0.062.54.32+0.21~01.35+0.14~01.550015

213.50 元

500个装

当天 2526.22526.9±0.21.2±0.0634.42+0.21~01.35+0.14~01.550016

224.00 元

500个装

当天 2627.22627.9±0.21.2±0.0634.62+0.21~01.35+0.14~01.550016

220.50 元

500个装

当天 2829.42830.1±0.251.2±0.0634.62+0.21~01.35+0.14~01.550018

231.00 元

500个装

当天 3031.43032.1±0.251.2±0.0634.72+0.25~01.35+0.14~01.550020

266.00 元

500个装

当天 3233.73234.4±0.251.2±0.063.55.22.5+0.25~01.35+0.14~01.550021

96.60 元

100个装

当天 3435.73436.5±0.251.6±0.063.55.22.5+0.25~01.75+0.14~0210023

98.70 元

100个装

当天 35373537.8±0.251.6±0.063.55.22.5+0.25~01.75+0.14~0210024

106.40 元

100个装

当天 36383638.8±0.251.6±0.063.55.22.5+0.25~01.75+0.14~0210025

112.70 元

100个装

当天 37393739.8±0.251.6±0.063.55.22.5+0.25~01.75+0.14~0210026

113.40 元

100个装

当天 38403840.8±0.251.6±0.0645.32.5+0.25~01.75+0.14~0210027

115.50 元

100个装

当天 4042.54043.5±0.41.8±0.0745.72.5+0.25~01.95+0.14~0210028

124.60 元

100个装

当天 4244.54245.5±0.41.8±0.0745.82.5+0.25~01.95+0.14~0210030

137.90 元

100个装

当天 4547.54548.5±0.41.8±0.074.55.92.5+0.25~01.95+0.14~0210033

147.70 元

100个装

当天 4749.54750.5±0.451.8±0.074.56.12.5+0.25~01.95+0.14~0210034

172.20 元

100个装

当天 4850.54851.5±0.451.8±0.074.56.22.5+0.3~01.9+0.14~0210035

553.00 元

500个装

当天 50535054.2±0.452±0.074.56.52.5+0.3~02.2+0.14~0250037

197.40 元

100个装

当天 52555256.2±0.452±0.075.16.52.5+0.3~02.2+0.14~0210039

214.90 元

100个装

当天 55585559.2±0.452±0.075.16.52.5+0.3~02.2+0.14~0210041

208.60 元

100个装

当天 56595660.2±0.452±0.075.16.62.5+0.3~02.2+0.14~0210042

216.30 元

100个装

当天 58615862.2±0.452±0.075.16.82.5+0.3~02.2+0.14~0210044

221.90 元

100个装

当天 60636064.2±0.452±0.075.56.82.5+0.3~02.2+0.14~0210046

230.30 元

100个装

当天 62656266.2±0.452±0.075.56.92.5+0.3~02.2+0.14~0210048

1,333.50 元

500个装

15天 65686569.2±0.452.5±0.085.572.5+0.3~02.7+0.14~02.550050

523.60 元

200个装

15天 68716872.5±0.452.5±0.0867.42.5+0.3~02.7+0.14~02.520053

543.20 元

200个装

当天 70737074.5±0.452.5±0.0867.42.5+0.3~02.7+0.14~02.520055

583.80 元

200个装

15天 72757276.5±0.452.5±0.086.67.42.5+0.3~02.7+0.14~02.520057

618.80 元

200个装

15天 75787579.5±0.452.5±0.086.67.82.5+0.3~02.7+0.14~02.520060

739.20 元

200个装

当天 8083.58085.5±0.552.5±0.08782.5+0.35~02.7+0.14~02.520061

796.60 元

200个装

15天 8285.58287.5±0.552.5±0.08783+0.35~02.7+0.14~02.520066

472.50 元

100个装

15天 8588.58590.5±0.553±0.09783+0.35~03.2+0.18~0310069

546.70 元

100个装

15天 9093.59095.5±0.553±0.097.68.33+0.35~03.2+0.18~0310073

587.30 元

100个装

15天 9598.595100.5±0.553±0.0988.53+0.35~03.2+0.18~0310077

634.90 元

100个装

15天 100103.5100105.5±0.553±0.098.38.83+0.35~03.2+0.18~0310082

548.10 元

50个装

15天 102106102108±0.554±0.098.993+0.54~04.2+0.18~045083

570.15 元

50个装

15天 105109105112±0.554±0.098.99.13+0.54~04.2+0.18~045086

602.35 元

50个装

15天 110114110117±0.554±0.098.910.23+0.54~04.2+0.18~045089

638.05 元

50个装

15天 115119115122±0.654±0.099.510.23+0.54~04.2+0.18~045094

703.15 元

50个装

15天 120124120127±0.654±0.099.510.73+0.63~04.2+0.18~045098

730.80 元

50个装

15天 125129125132±0.654±0.091010.73.5+0.63~04.2+0.18~0450103

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 轴向安装(孔用) 形状 孔用C型卡簧 材质 SK5
销售单位 箱・包销售 表面处理 回火 硬度(HRC) 44~53

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687