E型扣环(袋装销售)【200~1,000个装】

E型扣环(袋装销售)
  • 根据数量多少打折

本产品为袋装销售,订购数量为1时,实际送货为一袋。袋装数量请参考规格表中的「盒(袋)装数量」。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
DDE1.5
DDE2
DDE2.5
DDE3
DDE4
DDE5
DDE6
DDE7
DDE8
DDE9
DDE10
DDE12
DDE15
DDE19
DDE24
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
适用轴径或孔径d1(参考)
(mm)
适用轴径或孔径d2(参考)
(mm)
公称
(φ)
d公差
(φ)
t寸法
(mm)
t公差
(mm)
d0 (最小)
(mm)
D公差
(mm)
H
(mm)
H公差
(mm)
适用轴 d2 公差
(mm)
适用轴 m
(mm)
适用轴 m 公差
(mm)
适用轴 (最小)n
(mm)
盒装(袋)数量
(个)

84.00 元

1,000个装

当天 1.51.51.50~-0.090.4±0.034±0.21.30~-0.25+0.06~00.5+0.050.81000

84.00 元

1,000个装

当天 2220~-0.090.4±0.035±0.21.70~-0.25+0.06~10.5+0.0511000

77.00 元

1,000个装

当天 2.52.52.50~-0.090.4±0.036±0.22.10~-0.25+0.06~20.5+0.0511000

77.00 元

1,000个装

当天 3330~-0.090.6±0.047±0.22.60~-0.25+0.06~30.7+0.1~011000

105.00 元

1,000个装

当天 4440~-0.120.6±0.049±0.23.50~-0.30+0.075~00.7+0.1~01.21000

91.00 元

1,000个装

当天 5550~-0.120.6±0.0411±0.24.30~-0.30+0.075~00.7+0.1~01.31000

105.00 元

1,000个装

当天 6660~-0.120.8±0.0412±0.25.20~-0.30+0.075~00.9+0.1~01.41000

133.00 元

1,000个装

当天 7770~-0.150.8±0.0414±0.26.10~-0.35+0.09~00.9+0.1~01.51000

133.00 元

1,000个装

当天 8880~-0.160.8±0.0416±0.26.90~-0.35+0.09~00.9+0.1~01.81000

168.00 元

1,000个装

当天 9990~-0.170.8±0.0418±0.27.80~-0.35+0.09~00.9+0.1~021000

133.00 元

1,000个装

当天 1010100~-0.181±0.0520±0.38.70~-0.35+0.09~01.15+0.14~021000

168.00 元

1,000个装

当天 1212120~-0.181±0.0523±0.310.70~-0.45+0.11~01.15+0.14~02.51000

213.50 元

500个装

当天 1515150~-0.181.6±0.0629±0.313.00~-0.45+0.11~01.75+0.14~03500

186.90 元

300个装

当天 1919190~-0.211.6±0.0637±0.316.50~-0.45+0.13~01.76+0.14~03.5300

196.00 元

200个装

15天 2424240~-0.212±0.0744±0.320.80~-0.50+0.13~02.2+0.14~04200

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 径向安装 形状 E型卡簧 材质 SK5
销售单位 箱・包销售 表面处理 回火 硬度(HRC) 44~53

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687