• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

轴用C型扣环(袋装销售)【30~5,000个装】

轴用C型扣环(袋装销售)
  • 根据数量多少打折

本产品为袋装销售,订购数量为1时,实际送货为一袋。袋装数量请参考规格表中的「盒(袋)装数量」。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
DDS4
DDS5
DDS6
DDS7
DDS8
DDS9
DDS10
DDS11
DDS12
DDS13
DDS14
DDS15
DDS16
DDS17
DDS18
DDS19
DDS20
DDS21
DDS22
DDS24
DDS25
DDS26
DDS28
DDS29
DDS30
DDS32
DDS34
DDS35
DDS36
DDS38
DDS40
DDS42
DDS45
DDS48
DDS50
DDS52
DDS55
DDS56
DDS58
DDS60
DDS62
DDS65
DDS68
DDS70
DDS72
DDS75
DDS78
DDS80
DDS82
DDS85
DDS90
DDS95
DDS100
DDS105
DDS110
DDS115
DDS120
DDS125
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
适用轴径或孔径d1(参考)
(mm)
适用轴径或孔径d2(参考)
(mm)
公称
(φ)
d公差
(φ)
d3公差
(mm)
t寸法
(mm)
t公差
(mm)
b(约)
(mm)
a(约)
(mm)
d0 (最小)
(mm)
适用轴 d2 公差
(mm)
适用轴 m
(mm)
适用轴 m 公差
(mm)
适用轴 (最小)n
(mm)
盒装(袋)数量
(个)
适用轴 d5
(mm)

62.50 元

500个装

当天 43.843.7+0.04~-0.150.4±0.030.92.20.80~-0.040.5+0.1~00.35009

108.50 元

500个装

当天 54.854.7+0.04~-0.150.6±0.041.12.40.80~-0.040.7+0.1~00.350010.5

101.50 元

500个装

当天 65.765.6+0.06~-0.20.8±0.041.32.80.80~-0.060.9+0.1~00.550012

420.00 元

5,000个装

当天 76.776.5+0.06~-0.20.8±0.041.430.80~-0.060.9+0.1~00.5500014

108.50 元

500个装

当天 87.687.4+0.06~-0.20.8±0.041.630.80~-0.060.9+0.1~00.650015

210.00 元

2,000个装

15天 98.698.4±0.151±0.051.8310~-0.061.15±0.14~00.6200016

112.00 元

500个装

当天 109.6109.3±0.151±0.051.631.20-0.091.15±0.14~01.550017

224.00 元

2,000个装

15天 1110.51110.2±0.151±0.051.83.11.20~-0.111.15±0.14~01.5200018

119.00 元

500个装

当天 1211.51211.1±0.181±0.051.83.21.50~-0.111.15±0.14~01.550019

238.00 元

2,000个装

15天 1312.41312±0.181±0.051.83.31.50~-0.111.15±0.14~01.5200020

143.50 元

500个装

当天 1413.41412.9±0.181±0.0523.41.70~-0.111.15±0.14~01.550022

115.50 元

500个装

当天 1514.31513.8±0.181±0.052.13.51.70~-0.111.15±0.14~01.550023

119.00 元

500个装

当天 1615.21614.7±0.181±0.052.23.61.70~-0.111.15±0.14~01.550024

126.00 元

500个装

当天 1716.21715.7±0.181±0.052.23.71.70~-0.111.15±0.14~01.550025

168.00 元

500个装

当天 18171816.5±0.181.2±0.062.63.81.70~-0.111.35±0.14~01.550026

175.00 元

500个装

当天 19181917.5±0.181.2±0.062.73.820~-0.111.35±0.14~01.550027

185.50 元

500个装

当天 20192018.5±0.21.2±0.062.73.920~-0.211.35±0.14~01.550028

213.50 元

500个装

当天 21202119.5±0.21.2±0.062.7420~-0.211.35±0.14~01.550030

217.00 元

500个装

当天 22212220.5±0.21.2±0.062.74.120~-0.211.35±0.14~01.550031

217.00 元

500个装

当天 2422.92422.2±0.21.2±0.063.14.220~-0.211.35±0.14~01.550033

220.50 元

500个装

当天 2523.92523.2±0.21.2±0.063.14.320~-0.211.35±0.14~01.550034

238.00 元

500个装

当天 2624.92624.2±0.21.6±0.063.14.420~-0.211.35±0.14~01.550035

115.50 元

100个装

当天 2826.62825.9±0.21.6±0.063.14.620~-0.211.75±0.14~01.510038

238.00 元

500个装

15天 2927.62926.9±0.21.6±0.063.14.720~-0.211.75±0.14~01.550039

107.80 元

100个装

当天 3028.63027.9±0.21.6±0.063.54.820~-0.211.75±0.14~01.510040

117.60 元

100个装

当天 3230.33229.6±0.21.6±0.063.552.50~-0.251.75±0.14~01.510043

311.50 元

500个装

15天 3432.33431.5±0.251.6±0.0645.32.50~-0.251.75±0.14~01.550045

143.50 元

100个装

当天 35333532.2±0.251.6±0.0645.42.50~-0.251.75±0.14~01.510046

130.20 元

100个装

当天 36343633.2±0.251.8±0.0745.42.50~-0.251.95±0.14~0210047

141.40 元

100个装

当天 38363835.2±0.41.8±0.074.55.62.50~-0.251.95+0.14~0210050

149.80 元

100个装

当天 40384037±0.41.8±0.074.55.82.50~-0.251.95+0.14~0210053

497.00 元

500个装

15天 4239.54238.5±0.41.8±0.074.56.22.50~-0.251.95+0.14~0250055

329.70 元

300个装

15天 4542.54541.5±0.41.8±0.074.56.32.50~-0.251.95+0.14~0230058

359.10 元

300个装

15天 4845.54844.5±0.41.8±0.074.86.52.50~-0.251.95+0.14~0230062

436.80 元

300个装

15天 50475045.8±0.42±0.0756.72.50~-0.252.2+0.14~0230064

520.80 元

300个装

15天 52495247.8±0.42±0.0756.82.50~-0.252.2+0.14~0230066

499.80 元

300个装

15天 55525550.8±0.452±0.07572.50~-0.32.2+0.14~0230070

571.20 元

300个装

15天 56535651.8±0.452±0.07572.50~-0.32.2+0.14~0230071

560.70 元

300个装

15天 58555853.8±0.452±0.075.57.12.50~-0.32.2+0.14~0230073

422.80 元

200个装

15天 60576055.8±0.452±0.075.57.22.50~-0.32.2+0.14~0220075

448.00 元

200个装

15天 62596257.8±0.452±0.075.57.22.50~-0.32.2+0.14~0220077

599.20 元

200个装

15天 65626560.8±0.452.5±0.086.47.42.50~-0.327+0.14~02.520081

638.40 元

200个装

15天 68656863.5±0.452.5±0.086.47.82.50~-0.327+0.14~02.520084

667.80 元

200个装

当天 70677065.5±0.452.5±0.086.47.82.50~-0.327+0.14~02.520086

709.80 元

200个装

15天 72697267.5±0.452.5±0.0877.92.50~-0.327+0.14~02.520088

375.20 元

100个装

15天 75727570.5±0.452.5±0.0877.92.50~-0.327+0.14~02.510092

411.60 元

100个装

15天 78757873.5±0.452.5±0.087.48.12.50~-0.327+0.14~02.510095

425.60 元

100个装

15天 8076.58074.5±0.452.5±0.087.48.22.50~-0.327+0.14~02.510097

443.10 元

100个装

15天 8278.58276.5±0.452.5±0.087.48.330~-0.327+0.14~02.510099

559.30 元

100个装

15天 8581.58579.5±0.453±0.0988.430~-0.353.2+0.18~03100103

328.65 元

50个装

15天 9086.59084.5±0.553±0.0988.730~-0.353.2+0.18~0350108

351.75 元

50个装

15天 9591.59589.5±0.553±0.098.69.130~-0.353.2+0.18~0350114

379.40 元

50个装

15天 10096.510094.5±0.553±0.0999.530~-0.353.2+0.18~0350119

452.34 元

30个装

15天 10510110598±0.554±0.099.59.830~-0.544.2+0.18~0430125

464.52 元

30个装

15天 110106110103±0.554±0.099.51030~-0.544.2+0.18~0430131

499.17 元

30个装

15天 115111115108±0.554±0.099.510.530~-0.544.2+0.18~0430137

558.60 元

30个装

15天 120116120113±0.554±0.0910.310.930~-0.544.2+0.18~0430143

612.78 元

30个装

15天 125121125118±0.554±0.0910.311.33.50~-0.634.2+0.18~0430148

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 轴向安装(轴用) 形状 轴用C型卡簧 材质 SK5
销售单位 箱・包销售 表面处理 回火 硬度(HRC) 44~53

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687