滑块治具缸JCF系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
JCF20X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100]
JCF20X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S
JCF20X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[1,​2]
JCF20X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D]
JCF20X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D][1,​2]
JCF25X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100]
JCF25X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S
JCF25X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[1,​2]
JCF25X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D]
JCF25X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D][1,​2]
JCF32X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100]
JCF32X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S
JCF32X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[1,​2]
JCF32X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D]
JCF32X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90]-S[B,​D][1,​2]
JCF40X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100,​125,​150]
JCF40X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S
JCF40X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[1,​2]
JCF40X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D]
JCF40X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D][1,​2]
JCF50X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100,​125,​150]
JCF50X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S
JCF50X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[1,​2]
JCF50X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D]
JCF50X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D][1,​2]
JCF63X[10,​20,​30,​40,​50,​60,​75,​85,​100,​125,​150]
JCF63X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S
JCF63X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[1,​2]
JCF63X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D]
JCF63X[10,​20,​30,​40,​50,​65,​75,​90,​115,​140]-S[B,​D][1,​2]
型号数量折扣一般
发货日
气缸内径 D
(φ)
行程 L
(mm)
感应器数量 感应器记号 附感应装置
5天 2010 ~ 100--不附磁石
5天 2010 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 2010 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 2010 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 2010 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-
5天 2510 ~ 100--不附磁石
5天 2510 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 2510 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 2510 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 2510 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-
5天 3210 ~ 100--不附磁石
5天 3210 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 3210 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 3210 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 3210 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-
5天 4010 ~ 150--不附磁石
5天 4010 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 4010 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 4010 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 4010 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-
5天 5010 ~ 150--不附磁石
5天 5010 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 5010 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 5010 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 5010 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-
5天 6310 ~ 150--不附磁石
5天 6310 ~ 90-不附感应器附磁石
5天 6310 ~ 901个 / 2个不附感应器-
5天 6310 ~ 90-CS-9B / CS-9D附磁石
5天 6310 ~ 901个 / 2个CS-9B / CS-9D-

Loading...

  1. 1

基本情报

气缸动作方式 双动 活塞杆动作方式 单杆 本体形状 带导向
附加功能 标准 环境、用途 标准 端锁功能
气阀有无

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687