双轴气缸 CDRX系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CDRX10-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]
CDRX10-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100]-ST[1,​2]
CDRX16-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]
CDRX16-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]-ST[1,​2]
CDRX20-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]
CDRX20-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]-ST[1,​2]
CDRX25-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]
CDRX25-[10,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​45,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150]-ST[1,​2]
型号数量折扣一般
发货日
气缸内径 D
(φ)
行程 L
(mm)
周围温度
(℃)
工作压力
(MPa)
感应器 感应器数量
5天 1010 ~ 1000~600.1~0.85不附-
5天 1010 ~ 1000~600.1~0.85CS-6T1个 / 2个
5天 1610 ~ 1500~600.1~0.85不附-
5天 1610 ~ 1500~600.1~0.85CS-6T1个 / 2个
5天 2010 ~ 1500~600.1~0.85不附-
5天 2010 ~ 1500~600.1~0.85CS-6T1个 / 2个
5天 2510 ~ 1500~600.1~0.85不附-
5天 2510 ~ 1500~600.1~0.85CS-6T1个 / 2个

Loading...

  1. 1

基本情报

气缸动作方式 双动 活塞杆动作方式 单杆 本体形状 带导向
附加功能 标准 环境、用途 标准 端锁功能
气阀有无

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687