• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

滑台气缸 CTX系列 缸径20・25

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CTX20-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150]
CTX25-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150]
型号数量折扣一般
发货日
气缸内径
(φ)
最高工作压力
(MPa)
最低工作压力
(MPa)
15天 200.70.15
15天 250.70.15

Loading...

  1. 1

基本情报

使用环境 通用 使用温度范围(℃) -10~60 活塞杆动作方式 双杆
气缸动作方式 双动 本体形状 带导向 端锁功能
气阀有无

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687