TSB系列导杆滑块气缸

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
TSB10X[25,​50,​75,​100]
TSB16X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
TSB20X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
TSB25X[25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200]
TSB32X[30,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]
TSB40X[30,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250]
TSB50X[50,​75,​100,​125,​150]
TSB63X[50,​75,​100,​125,​150]
型号数量折扣一般
发货日
气缸内径 D
(φ)
行程 L
(mm)
周围温度
(℃)
工作压力
(MPa)
11天 1025 ~ 1000~600.15~0.7
11天 1625 ~ 2000~600.15~0.7
11天 2025 ~ 2000~600.15~0.7
11天 2525 ~ 2000~600.15~0.7
11天 3230 ~ 2500~600.15~0.7
11天 4030 ~ 2500~600.15~0.7
11天 5050 ~ 1500~600.15~0.7
11天 6350 ~ 1500~600.15~0.7

Loading...

  1. 1

基本情报

气缸动作方式 双动 活塞杆动作方式 双杆 本体形状 带导向
附加功能 标准 环境、用途 标准 端锁功能
气阀有无 轴衬式样 铁氟龙轴承

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687