• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

SCG、JSG用附件 耳轴型双耳环支撑件

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
SCG-B4-32
SCG-B4-40
SCG-B4-63
SCG-B4-100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用气缸系列 支承形式 适用缸径(mm)

233.51 元

7天 SCGTA/TB/TC32

216.97 元

7天 SCG、JSG轴销型第2双耳环支撑件63

305.25 元

7天 SCG、JSG轴销型第2双耳环支撑件80、100

389.32 元

7天 SCG、JSG轴销型第2双耳环支撑件40、50

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687