SCG、JSG用附件 单耳环支撑件

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
SCG-B3-32
SCG-B3-50
SCG-B3-80
型号数量折扣一般
发货日
适用缸径(mm)
7天 32、40
7天 50、63
7天 80、100

Loading...

  1. 1

基本情报

适用气缸系列 SCG、JSG 支承形式 单耳环支撑件

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687