• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

油压管接头 H螺纹·PT螺纹 外螺纹直角管接头

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
THE02H03T
THE02H06T
THE02H06T-D
THE02H10T
THE02H15T
THE03H03T
THE03H06T
THE03H10T
THE03H10T-D
THE03H15T
THE04H06T
THE04H10T
THE04H15T
THE04H20T
THE05H15T
THE06H10T
THE06H15T
THE06H20T
THE06H20T-D
THE06H25T
THE08H15T
THE08H20T
THE08H25T
THE08H25T-D
THE10H32T-D
THE12H40T-D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
螺纹公称 M1 螺纹公称 M2 端口种类 铸造成型

42.01 元

当天 1/4"1/8"标准型-

41.96 元

当天 1/4"1/4"标准型-

34.08 元

当天 1/4"1/4"-铸造成型

47.14 元

当天 1/4"3/8"标准型-

57.85 元

当天 1/4"1/2"标准型-

47.21 元

当天 3/8"1/8"标准型-

47.17 元

当天 3/8"1/4"标准型-

47.17 元

当天 3/8"3/8"标准型-

36.80 元

当天 3/8"3/8"-铸造成型

56.81 元

当天 3/8"1/2"标准型-

57.53 元

当天 1/2"1/4"标准型-

56.92 元

当天 1/2"3/8"标准型-

56.80 元

当天 1/2"1/2"标准型-

79.04 元

当天 1/2"3/4"标准型-

66.99 元

当天 5/8"1/2"标准型-

83.80 元

当天 3/4"3/8"标准型-

78.89 元

当天 3/4"1/2"标准型-

79.03 元

当天 3/4"3/4"标准型-

57.87 元

当天 3/4"3/4"-铸造成型

95.82 元

当天 3/4"1"标准型-

95.69 元

当天 1"1/2"标准型-

95.73 元

当天 1"3/4"标准型-

96.33 元

当天 1"1"标准型-

67.17 元

当天 1"1"-铸造成型

104.07 元

当天 1 1/4"1 1/4"-铸造成型

123.48 元

当天 1 1/2"1 1/2"-铸造成型

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 油压用弯外牙接头 形状 90°弯管 连接方式 外螺纹×外螺纹
连接类型M1 H 连接类型M2 PT 材质 不锈钢

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687