油压用接头 THUT(37)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
THUT02H
THUT03H
THUT04H
THUT06H
THUT08H
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
螺纹公称 M1

51.10 元

当天 1/4"

55.33 元

当天 3/8"

74.66 元

当天 1/2"

95.37 元

当天 3/4"

134.55 元

当天 1"

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 油压用三通由任接头 形状 T型三通 连接方式 外螺纹×外螺纹
连接类型M1 H 材质 不锈钢 端口种类 标准型

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687