精密油雾器(NL1-LBM系列)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

0821301704

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
0821301704
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
工作环境

297.00 元

当天 标准

Loading...

  1. 1

基本情报

IN侧 连接种类 G IN侧 配管螺纹公称 1/4 OUT侧 连接种类 G
OUT侧 配管螺纹公称 1/4 外壳材料 压铸锌 介质 压缩空气
安装位置 垂直 加油方式 手动加油 油雾器的集水杯容积(mm3) 35
气杯 聚碳酸酯

本页是精密油雾器(NL1-LBM系列)-型号0821301704的详情页。
内有型号0821301704的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687