调压阀(NL4-RGS系列)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

0821302500

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
0821302500
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

776.00 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

调压阀/增压阀 调压阀 使用流体 空气 排气机构
供给侧 连接种类 G 供给侧 连接尺寸 1/2 控制侧 连接种类 G
控制侧 连接尺寸 1/2 压力计 带压力计 外壳材料 压铸锌
安装位置 任意 调节范围(bar) 0.5~10 额定流量(l/min) 5600
环境温度(℃) -10~60 重量(Kg) 0.935

本页是调压阀(NL4-RGS系列)-型号0821302500的详情页。
内有型号0821302500的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687