• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

过滤器-调压阀(NL4-FRE系列)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

0821300350

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
0821300350
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,194.00 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

调压阀/增压阀 调压阀 使用流体 空气 排气机构
供给侧 连接种类 G 供给侧 连接尺寸 1/2 控制侧 连接种类 G
控制侧 连接尺寸 1/2 压力计 带压力计 外壳材料 压铸锌
安装位置 垂直 清除冷凝物 半自动,失压开启 调节范围(bar) 0.5~10
额定流量(l/min) 3500 环境温度(℃) -10~60 过滤器的集水杯体积(cm3) 50
过滤器气孔直径(μm) 5 重量(Kg) 1.19

本页是过滤器-调压阀(NL4-FRE系列)-型号0821300350的详情页。
内有型号0821300350的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687