• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

过滤器-调压阀(NL1-FRE系列)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

0821300756

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
0821300756
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

523.00 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

调压阀/增压阀 调压阀 使用流体 空气 排气机构
供给侧 连接种类 G 供给侧 连接尺寸 1/4 控制侧 连接种类 G
控制侧 连接尺寸 1/4 压力计 带压力计 外壳材料 压铸锌
安装位置 垂直 清除冷凝物 半自动,失压开启 调节范围(bar) 0.5~10
额定流量(l/min) 950 环境温度(℃) -10~60 过滤器的集水杯体积(cm3) 16
过滤器气孔直径(μm) 5 重量(Kg) 0.334

本页是过滤器-调压阀(NL1-FRE系列)-型号0821300756的详情页。
内有型号0821300756的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687