圆型拉手(A-1111-□S)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
A-1111-1S
A-1111-2S
A-1111-3S
A-1111-4S
A-1111-5S
A-1111-6HS
A-1111-6S
A-1111-7S
A-1111-8S
A-1111-9S
A-1111-15S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
间距 P
(mm)
全高
(mm)
握柄直径 D
(mm)
尺寸 L
(mm)

37.63 元

当天 2885012300

28.70 元

当天 2385012250

35.00 元

当天 1885012200

31.50 元

当天 1204010130

22.75 元

当天 1104010120

32.20 元

当天 100509109

31.64 元

当天 100309109

37.10 元

当天 6830775

31.50 元

当天 6022666

18.20 元

当天 4022646

28.78 元

当天 1505012162

Loading...

  1. 1

基本情报

本体种类 表面安装型 平面安装型种类 U型 U型种类 直型
本体材质 SUS304 本体表面处理 震抛 安装方法 圆孔
握柄截面形状 圆型

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687