折叠拉手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
A-1104S
A-2606-1P
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
间距 P
(mm)
本体材质 全高
(mm)
本体表面处理 握柄直径 D
(mm)
握柄截面形状

30.34 元

当天 100[钢] SUS30441.56[阳极氧化处理] 震抛10.2圆型

14.00 元

当天 90[锌压铸] 胶木-[阳极氧化处理] 黑色6-

Loading...

  1. 1

基本情报

本体种类 表面安装型 平面安装型种类 U型 U型种类 直型
安装方法 内螺纹 尺寸 L(mm) 110

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687