流利条 St D30-40 导轨 e 57,灰色【1~2个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
1.1.674.39
1.1.674.63-[40-4500/0.5]
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
购买单位 重量
(g)

328.49 元

2个装

5天 4500mm固定长,2根一组1040/m

-

5天 指定长(50~4500mm,以1mm为单位增减)1040/m

Loading...

  1. 1

基本情报

尺寸(mm) φ30~40 颜色 灰色 最大切割长度(mm) 4500
本体材质 PVC 备注 导轨e57

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687