• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

ARF型 带法兰套管轴承

ARF型 带法兰套管轴承

高品质的原创型树脂制滑动轴承。
【特长】
・摩擦小,耐磨损性、非粘性、耐热性、耐化学药品性极其优异的树脂。
・压缩负载所导致的变形也比较小,带AR型法兰,也可承受轴向负载。
【用途】
・耐化学药品、耐油环境,最适宜用于化学泵、复印机导辊部等。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

R-ARF0305

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
R-ARF0305
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
使用温度范围
(℃)

5.25 元

3天 なし~260

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 肩型 橡胶系 PTFE(聚四氟乙烯) 使用环境 标准 / 耐热 / 油中 / 水中 / 海水中 / 药液中
内径 d(φ) 3 外径 D(φ) 6 全长 L(mm) 5
容许最大PV值(范围)(N/mm2・m/s) 0.3至1.0 容许最大PV值(N/mm2・m/s) 1 长度种类 单衬型
安装轴配合公差 h6 安装孔配合公差 M7 厚度 t(mm) 1.5
润滑条件 无润滑

本页是ARF型 带法兰套管轴承-型号R-ARF0305的详情页。
内有型号R-ARF0305的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口