旋钮柱塞(直插、高位型)用轴套 HPNDX-SB

旋钮柱塞(直插、高位型)用轴套 HPNDX-SB

[特长]
▪ 手动式旋钮柱塞,在拉住球手柄时,凸销会缩回,可以轻松解除定位;松手后,凸销会依靠内置弹簧恢复到原有状态
▪ 自锁型。
▪ 请与专用轴套配合使用。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

HPNDX12SB

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPNDX12SB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS耐热温度
(℃)

191.34 元

5天~ 对应80°

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 安装辅助零件 本体材质 SUM22L 外径D(φ) 10
形状 直通孔

本页是旋钮柱塞(直插、高位型)用轴套 HPNDX-SB-型号HPNDX12SB的详情页。
内有型号HPNDX12SB的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687