侧压式夹具 带把手(QLSC)

侧压式夹具 带把手(QLSC)
  • 根据数量多少打折

工具?无需工具!只需把手操作,即可轻松夹紧!

[特长]
▪ 安装孔为长孔,可以调整安装孔的夹紧余量。
▪ 如拧入内六角止动螺丝,在夹紧时可以防止基底后滑。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
QLSC150R
QLSC200R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS使用压紧力
(N)

1,392.61 元

5天~ 对应3000

1,762.65 元

5天~ 对应4000

Loading...

  1. 1

基本情报

最大压紧力(N) 3000~ 材质 种类 主体
种类 横压型 M(mm) M4×0.7

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687