• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

球形脚轮球 上方向用

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
S8B
S8P
T5L5B
T8LB
U8B
U8P
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
耐负载范围
(N)
耐负载
(N)
主体材质 钢珠材质 外径D
(φ)
间距
(mm)
长度
(mm)
宽度
(mm)
高度
(mm)
JAN编码 订购编号 重量
(g)

81.10 元

9天~ 100.1至500.0294[不锈钢] 不锈钢(SUS304)[不锈钢] 不锈钢(SUS304)42566950314989999660104501-4158144

64.10 元

9天~ 100.1至500.0294[不锈钢] 不锈钢(SUS304)[树脂] 聚丙烯(PP)42566950314989999660128501-424784

14.80 元

9天~ 50.1至100.078.4[钢] 钢[钢] 钢2848.559.342204989999663150256-865955

22.60 元

9天~ 100.1至500.0294[钢] 钢[钢] 钢5645.5---4989999663143256-8667140

15.40 元

9天~ 100.1至500.0294[钢] 钢[钢] 钢42566950314989999660098501-4131143

32.90 元

9天~ 100.1至500.0294[钢] 钢[树脂] 聚丙烯(PP)42566950314989999660111501-414084

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 标准 形状 法兰 规格 朝上用
数量 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口