滚轮输送机用单轮 压制轮

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
V38S-N
V40T-N
V2015P-N
V2025P-N
型号数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
宽度 W
(mm)
适用传送带 订购编号 重量
(g)
11天~ 3812V-38S型461-241836.4
11天~ 4020V-40T型461-256645.9
11天~ 2015V2015P型461-150121.4
11天~ 2025V2025P型461-170532.6

Loading...

  1. 1

基本情报

滚轮材质 衬层材质 无衬层 表面处理 三价铬酸盐镀层
衬层 整个表面 轴种类 无轴(螺栓) 轴承 单个
轴承材质 负载(目标值)(N) 196 数量(个) 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口