光纤线识别标示牌【50个装】

光纤线识别标示牌
  • 根据数量多少打折

适用于φ3mm双芯光纤,最适合标示线材走向。能进行临时固定,可以沿线材移动IP2FA,然后正式固定在合适位置。

【特长】
・φ3mm双芯光纤线用。
・夹住光纤线,可一触式安装。
・安装只需两步操作。
・第一步(临时固定状态)沿电缆移动IP2FA,第二步(正式固定)固定在合适位置。
・通过采用以上两步操作,降低了损伤线材的风险。
・安装后还可重复利用。
・正反面可手写线材走向,或是使用TABTAG标签,还可粘贴标签。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

IP2FA

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
IP2FA
型号包装数量数量折扣一般
发货日
RoHS适用标签型号

50个装

12天~ 对应TAGN-1L-9372 TAGN41-5106 TAGN-5106

Loading...

  1. 1

基本情报

颜色 乳白 装袋数(个) 50 宽度(mm) 35
深度(mm) 30

本页是光纤线识别标示牌-型号IP2FA的详情页。
内有型号IP2FA的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口