D3000系列用工具

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
91558-1
91559-1
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用部件 适用电线范围
(AWG)
适用电线范围2
(mm2)
绝缘包覆外径
(mm)
引线范围标示

5,408.43 元

9天~ 1-175218-5 / 1-175218-3 / 1-175218-2 / 175218-3 / 175218-2 / 175289-5 / 175289-3 / 175289-220~160.5~1.251.8~2.8 / 2.2~2.8L

5,408.43 元

当天 1-175217-5 / 1-175217-2 / 1-75217-3 / 175217-3 / 175217-2 / 175288-5 / 175288-3 / 175288-224~200.2~0.51.7~2.6M

Loading...

  1. 1

基本情报

适用类型 分散状用 产品分类 手动工具 适用系列 D3000系列
触头类型 凹槽/引板

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687