• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

挠性柔软管

挠性柔软管

合成树脂制,重量非常轻,搬运方便。活动性良好,不易弯折。可使用单触零件轻松施工。

【特长】
・重量非常轻,搬运方便。
・活动性良好,不易弯折。
・1卷50m的长尺寸(φ28以上为30m一卷)。
・优异的阻燃性。
・可使用单触零件轻松施工。
・可顺畅引入电缆。
・耐久性、耐腐蚀性优异。
・合成树脂制,无需进行弯曲加工。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
KFCD-14
KFCD-16
KFCD-22
KFCD-28
KFCD-36
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径
(mm)
参考内径
(mm)

175.00 元

12天~ 19.014

175.00 元

9天~ 21.016

263.00 元

9天~ 27.522

251.00 元

9天~ 34.028

532.00 元

9天~ 42.036

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

  • Miraflex CD
    Miraflex CD

    未来工业(MIRAI)[日本]

    通常价格 : 290.00 元~

    发货日: 9天~

  • 挠性管
    挠性管

    未来工业(MIRAI)[日本]

    通常价格 : 553.35 元~

    发货日: 当天

  • 波纹管
    波纹管

    电化(DENKA)[日本]

    通常价格 : 29.64 元~

    发货日: 当天

  • Sanfleki ROBO(标准型、高强度)
    Sanfleki ROBO(标准型、高强度)

    三桂(SANKEI)[日本]

    通常价格 : 1,000.00 元~

    发货日: 9天~

  • 挠性管SS
    挠性管SS

    未来工业(MIRAI)[日本]

    通常价格 : 319.07 元~

    发货日: 当天

  • VS套箍
    VS套箍

    嘉纳福 [日本]

    通常价格 : 25.00 元~

    发货日: 9天~

技术支持窗口