• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

单相滤波器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
FN2020-3-06
FN2030-6-06
FN2030-10-06
FN2060-3-06
FN2060-6-06
FN2060-10-06
FN2090-6-06
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)
电容值(X型)
(μF)
电容值(Y型)
(nF)
电感值
(mH)

48.40 元

当天 30.154.72.5

56.30 元

当天 60.474.78

69.98 元

当天 100.474.78

56.46 元

当天 30.224.72.5

52.32 元

当天 60.224.70.97

73.20 元

当天 100.474.70.8

95.81 元

当天 60.473.38

Loading...

  1. 1

基本情报

电路配置 单相 安装方法 螺丝固定 接线方法 焊接
代表规格(认证) CE / CSA 额定电压(V) 250

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687