PMD2409直流风扇(PMB1)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

PMD2409PMB1-A(2).GN

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
PMD2409PMB1-A(2).GN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

84.09 元

5天 190

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 DC风扇 尺寸(mm) 92x92 厚度 38mm
输入电压 DC24V 噪音(DC输入电压)(dB) 57.6 最大风量(DC输入电压)(CFM) 120.2
电流(DC)(A) 0.51 功率(DC)(W) 12.2 转速(DC)(R/Min) 4900
风压 (DC)(inch-H2O) 0.71 轴承 2BALL 曲线 1

本页是PMD2409直流风扇(PMB1)-型号PMD2409PMB1-A(2).GN的详情页。
内有型号PMD2409PMB1-A(2).GN的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687