MEC系列DC风扇

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

MEC0381V2-000C-A99

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MEC0381V2-000C-A99
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

54.77 元

5天 218

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 DC风扇 尺寸(mm) 120x120 厚度 38mm
输入电压 DC12V 特性 静音 代表规格(认证) CE / UL / CUL / TUV
噪音(DC输入电压)(dB) 44 最大风量(DC输入电压)(CFM) 116 电流(DC)(A) 0.421
功率(DC)(W) 5.1 转速(DC)(R/Min) 2600 风压 (DC)(inch-H2O) 0.26
轴承 VAPO 曲线 2

本页是MEC系列DC风扇-型号MEC0381V2-000C-A99的详情页。
内有型号MEC0381V2-000C-A99的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687