K型热电偶温度探头(NR-33)

K型热电偶温度探头(NR-33)

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • K型热电偶温度探头(NR-33)
  • K型热电偶温度探头(NR-33)
  • K型热电偶温度探头(NR-33)
  • K型热电偶温度探头(NR-33)
  • K型热电偶温度探头(NR-33)
  • K型热电偶温度探头(NR-33)

K型专业温度探头,测温量程-50℃~400℃,杆长为33CM,伸缩线为1M,应用于测表面温度、高温

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

NR-33

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
NR-33
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

129.29 元

10天

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 其它配件 K型热电偶量程温度范围(℃) -50~400 产品尺寸(mm) 杆长:33cm 伸缩线:1m
产品特点 手把材质:电木 应用于测量表面温度、高温

本页是K型热电偶温度探头(NR-33)-型号NR-33的详情页。
内有型号NR-33的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687