鳄鱼夹【2个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

FC-A24

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
FC-A24
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

52.60 元

2个装

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 其它配件 产品尺寸(mm) 鳄鱼夹夹子长98mm,最大张口25mm 产品特点 全绝缘香蕉直插式插孔鳄鱼夹 CAT Ⅲ-1000V/CAT Ⅳ-600V,10A

本页是鳄鱼夹-型号FC-A24的详情页。
内有型号FC-A24的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687