多开关有线接线板

多开关有线接线板

公牛系列接线板外壳材料采用防火高阻燃材料,含有绝氧因子,达到UL94V-0级,遇明火不燃烧。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GN-312-3M
GN-313-3M
GN-314-1.8M
GN-317-1.8M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
型号类型 特殊属性 插入口个数(电源排插) AC电源线电缆长度
(m)
连接线截面
(mm2)

73.29 元

当天 5位新国标两/三插孔过载保护,独立开关53-

83.95 元

当天 6位新国标两/三插孔过载保护,独立开关63-

38.47 元

当天 3位新国标两/三插孔分控开关,有效节能31.8-

63.29 元

当天 6位新国标两/三插孔过载保护,独立开关61.81

Loading...

  1. 1

基本情报

插座形状 O-3,B-2 附属AC电源线型 固定长度 额定电压(V) 250
额定电流(A) 10 获得标准 CCC(中国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687