• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

耐摔插头

耐摔插头

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 耐摔插头
  • 耐摔插头
  • 耐摔插头
  • 耐摔插头

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GN-T-10S2
GN-T-16S2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)

7.60 元

当天 10

8.62 元

当天 16

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 插头 形状 O-3 额定电压(V) 250
代表规格(认证) CCC 型号类型 单相三极可拆插头

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687