无开关接线板

无开关接线板

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板
  • 无开关接线板

遇明火不燃烧。多用插孔设计,零火双断开关,带电源指示灯,固定连线。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GN-101-1.8M
GN-103D-0M
GN-103D-1.8M
GN-401-0M
GN-405D-0M
GN-A01-0M
GN-A02-0M
GN-A03-0M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
输出功率
(W)
型号类型 特殊属性 插入口个数(电源排插) 附属AC电源线型 AC电源线电缆长度
(m)
额定电压
(V)
额定电流
(A)
连接线截面
(mm2)

25.00 元

当天 -2位2孔和2位新国标两/三插孔无开关4固定长度1.8250100.75

10.57 元

当天 -1位新国标两/三插孔无线无开关1无AC电源线--16-

37.94 元

当天 40001位新国标两/三插孔无开关1固定长度1.8250161

16.64 元

当天 -2位2孔和2位3孔无线无开关4无AC电源线--10-

25.28 元

当天 -3位新国标两/三插孔无线无开关3无AC电源线--16-

8.46 元

当天 -1位新国标两/三插孔无线无开关1无AC电源线--10-

11.92 元

当天 -2位新国标两/三插孔无线无开关2无AC电源线--10-

14.49 元

当天 -3位新国标两/三插孔无线无开关3无AC电源线--10-

Loading...

  1. 1

基本情报

插座形状 O-3,B-2 获得标准 CCC(中国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687