• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

炫彩系列有线接线板

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
GN-W1040-1.8M-P
GN-W1120-1.8M-B
GN-W1330-3M-B
GN-W1330-3M-P
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
型号类型 颜色 插入口个数(电源排插) AC电源线电缆长度
(m)
连接线截面
(mm2)

49.33 元

10天 4位新国标两/三插孔玫瑰红,超大孔间距41.8075

36.82 元

当天 2位新国标两/三插孔和1位2孔星海蓝31.80.75

52.86 元

当天 3位新国标两/三插孔和3位2孔星海蓝,超大孔间距630.75

52.86 元

当天 3位新国标两/三插孔和3位2孔玫瑰红,超大孔间距630.75

Loading...

  1. 1

基本情报

插座形状 O-3,B-2 附属AC电源线型 固定长度 额定电压(V) 250
额定电流(A) 10 获得标准 CCC(中国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687