A86带荧光指示大翘板电铃开关

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

A86KLY6BN

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
A86KLY6BN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

11.75 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 翘板开关 形状 正方形 安装孔 方孔
指示灯 触点配置(锁定、选择) 1a1b 端子形状 焊接端子
尺寸 纵向(mm) 86 尺寸 横向(mm) 86 额定电压(A) 250
额定电流(A) 10

本页是A86带荧光指示大翘板电铃开关-型号A86KLY6BN的详情页。
内有型号A86KLY6BN的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687