• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

A86空白面板

A86空白面板

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • A86空白面板
  • A86空白面板
  • A86空白面板
  • A86空白面板

面板采用PC材质弹性好,强度高,阻燃性优良,手感光滑,抗静电不沾尘;表面光洁别致,抗紫外线。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

A86ZBN

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
A86ZBN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2.49 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

额定电压(V) 220 额定电流(A) 10 面板尺寸(mm) 86×86mm
材质 PC 系列 A86系列

本页是A86空白面板-型号A86ZBN的详情页。
内有型号A86ZBN的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687