A86三极带接地插座

A86三极带接地插座

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • A86三极带接地插座
  • A86三极带接地插座
  • A86三极带接地插座
  • A86三极带接地插座

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
A86Z14-16N
A86Z14-25N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定电流
(A)

9.93 元

当天 16

14.02 元

当天 25

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 插座 形状 其它 额定电压(V) 400
代表规格(认证) CCC 尺寸 长度(mm) 86 尺寸 宽度(mm) 86
插孔类型 三相四线孔 用途 适用于工厂、企业三相四线制供电情况 颜色 象牙白
接线线径(mm2) 2.5

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687