A86声光控延时开关

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

A86KSGY100N

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
A86KSGY100N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

40.47 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 船型 形状 正方型 尺寸 纵向(mm) 86
尺寸 横向(mm) 86 额定电压(A) 220 额定电流(A) 10
延时时间(s) 180 功率(W) 100

本页是A86声光控延时开关-型号A86KSGY100N的详情页。
内有型号A86KSGY100N的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687