• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

多用途防水密封圈

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
09000005027
09000005028
09000005029
09000005030
09000005031
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
PG螺丝规格
(mm)
重量
(g)

4.10 元

当天 114

4.10 元

当天 13.54.3

4.10 元

当天 165.5

5.82 元

当天 217.8

10.62 元

当天 2912.8

Loading...

  1. 1

基本情报

材质 铁(镀锌)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687