• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

扇形电缆夹

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
09000005101
09000005102
09000005103
09000005104
09000005106
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
PG螺丝规格
(mm)
类型 材质 重量
(g)

43.75 元

当天 11A型铝合金(阳极氧化处理)14.1

37.17 元

当天 13.5B型黄铜(镀镍)35.1

40.86 元

当天 16B型黄铜(镀镍)41.9

54.31 元

当天 21A型铝合金(阳极氧化处理)41.5

66.71 元

当天 29A型铝合金(阳极氧化处理)88

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687