带螺纹法兰插头连接器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
MSTB2.5/2-GF-5.08
MSTB2.5/2-STF-5.08
MSTB2.5/3-GF-5.08
MSTB2.5/3-STF-5.08
MSTB2.5/4-GF-5.08
MSTB2.5/4-STF-5.08
MSTB2.5/5-GF-5.08AU
MSTB2.5/5-STF-5.08AU
MSTB2.5/6-GF-5.08
MSTB2.5/6-STF-5.08
MSTB2.5/7-GF-5.08
MSTB2.5/7-STF-5.08
MSTB2.5/8-GF-5.08
MSTB2.5/8-STF-5.08
MSTB2.5/9-GF-5.08
MSTB2.5/9-STF-5.08
MSTBV2.5/2-GF-5.08
MSTBV2.5/3-GF-5.08
MSTBV2.5/4-GF-5.08
MSTBV2.5/5-GF-5.08AU
MSTBV2.5/6-GF-5.08
MSTBV2.5/7-GF-5.08
MSTBV2.5/8-GF-5.08
MSTBV2.5/9-GF-5.08
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
连接器系列首字母 适用引脚·触头 芯数 导线接线方法 连接方向 a尺寸
(mm)
适用电线

28.74 元

当天 D・E・F[其它] 排孔2[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型5.08-

18.49 元

当天 D・E・F母(插口)2[其它] 螺丝固定直线型5.08CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

32.16 元

当天 D・E・F[其它] 排孔3[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型10.16-

25.96 元

当天 D・E・F母(插口)3[其它] 螺丝固定直线型10.16CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

33.81 元

当天 D・E・F[其它] 排孔4[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型15.24-

33.43 元

当天 D・E・F母(插口)4[其它] 螺丝固定直线型15.24CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

48.88 元

当天 D・E・F[其它] 排孔5[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型20.32-

38.37 元

当天 D・E・F母(插口)5[其它] 螺丝固定直线型20.32CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

44.82 元

当天 D・E・F[其它] 排孔6[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型25.4-

49.26 元

当天 D・E・F母(插口)6[其它] 螺丝固定直线型25.4CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

45.71 元

当天 D・E・F[其它] 排孔7[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型30.48-

56.73 元

当天 D・E・F母(插口)7[其它] 螺丝固定直线型30.48CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

51.54 元

当天 D・E・F[其它] 排孔8[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型35.56-

63.31 元

当天 D・E・F母(插口)8[其它] 螺丝固定直线型35.56CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

55.08 元

当天 D・E・F[其它] 排孔9[其它] 螺丝固定/水平安装型折角型40.64-

70.78 元

当天 D・E・F母(插口)9[其它] 螺丝固定直线型40.64CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

29.00 元

当天 D・E・F[其它] 排孔2[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型5.08-

32.04 元

当天 D・E・F[其它] 排孔3[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型10.16-

33.68 元

当天 D・E・F[其它] 排孔4[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型15.24-

42.42 元

当天 D・E・F[其它] 排孔5[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型20.32-

41.41 元

当天 D・E・F[其它] 排孔6[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型25.4-

47.86 元

当天 D・E・F[其它] 排孔7[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型30.48-

52.04 元

当天 D・E・F[其它] 排孔8[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型35.56-

54.19 元

当天 D・E・F[其它] 排孔9[其它] 螺丝固定/垂直安装型直线型40.64-

Loading...

  1. 1

基本情报

连接器形状 角形 D·E·F Device Net 用途 电缆连接用
允许电流(A) 10 允许电压(V) 300 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) UL / CSA 信号用/电源用 信号用 电镀 镀锡/镀金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687