插头连接器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
MSTB2.5/2-ST-5.08
MSTB2.5/3-ST-5.08
MSTB2.5/4-ST-5.08
MSTB2.5/5-ST-5.08AU
MSTB2.5/6-ST-5.08
MSTB2.5/7-ST-5.08
MSTB2.5/8-ST-5.08
MSTB2.5/9-ST-5.08
MSTBA2.5/2-G-5.08
MSTBA2.5/3-G-5.08
MSTBA2.5/4-G-5.08
MSTBA2.5/5-G-5.08AU
MSTBA2.5/6-G-5.08
MSTBA2.5/7-G-5.08
MSTBA2.5/8-G-5.08
MSTBA2.5/9-G-5.08
MSTBVA2.5/2-G-5.08
MSTBVA2.5/3-G-5.08
MSTBVA2.5/4-G-5.08
MSTBVA2.5/5-G-5.08AU
MSTBVA2.5/6-G-5.08
MSTBVA2.5/7-G-5.08
MSTBVA2.5/8-G-5.08
MSTBVA2.5/9-G-5.08
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
连接器系列首字母 适用引脚·触头 芯数 导线接线方法 连接方向 a尺寸
(mm)
适用电线

19.50 元

当天 D・E・F母(插口)2[其它] 螺丝固定直线型5.08CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

26.97 元

当天 D・E・F母(插口)3[其它] 螺丝固定直线型10.16CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

34.44 元

当天 D・E・F母(插口)4[其它] 螺丝固定直线型15.24CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

41.91 元

当天 D・E・F母(插口)5[其它] 螺丝固定直线型20.32CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

49.26 元

当天 D・E・F母(插口)6[其它] 螺丝固定直线型25.4CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

56.73 元

当天 D・E・F母(插口)7[其它] 螺丝固定直线型30.48CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

64.20 元

当天 D・E・F母(插口)8[其它] 螺丝固定直线型35.56CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

71.67 元

当天 D・E・F母(插口)9[其它] 螺丝固定直线型40.64CSA-AWG28~12/UL-AWG30~12

13.00 元

当天 D・E・F[其它] 排孔2压接折角型5.08-

17.12 元

当天 D・E・F[其它] 排孔3压接折角型10.16-

16.97 元

当天 D・E・F[其它] 排孔4压接折角型15.24-

31.28 元

当天 D・E・F[其它] 排孔5压接折角型20.32-

23.30 元

当天 D・E・F[其它] 排孔6压接折角型25.4-

28.11 元

当天 D・E・F[其它] 排孔7压接折角型30.48-

31.28 元

当天 D・E・F[其它] 排孔8压接折角型35.56-

35.33 元

当天 D・E・F[其它] 排孔9压接折角型40.64-

13.00 元

当天 D・E・F[其它] 排孔2压接折角型5.08-

17.12 元

当天 D・E・F[其它] 排孔3压接折角型10.16-

19.70 元

当天 D・E・F[其它] 排孔4压接折角型15.24-

31.28 元

当天 D・E・F[其它] 排孔5压接折角型20.32-

23.55 元

当天 D・E・F[其它] 排孔6压接折角型25.4-

29.00 元

当天 D・E・F[其它] 排孔7压接折角型30.48-

31.28 元

当天 D・E・F[其它] 排孔8压接折角型35.56-

35.33 元

当天 D・E・F[其它] 排孔9压接折角型40.64-

Loading...

  1. 1

基本情报

连接器形状 角形 D·E·F Device Net 用途 电缆连接用
允许电流(A) 10 允许电压(V) 300 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) UL / CSA 信号用/电源用 信号用 电镀 镀锡/镀金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687