• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

七口多功能集线器

七口多功能集线器

【特长】
・电缆和连接器不突出,完美的设置。
・不管怎样放置,都可以很好地布置电缆。
・本产品为不用AC适配器的集线器。
・支持USB2.0的HI-SPEED

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
USB-HUB250BK
USB-HUB250W
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
本体颜色

101.71 元

5天 黑色

101.71 元

5天 白色

Loading...

  1. 1

基本情报

接口 USB 端口数 7口 通信标准 USB2.0
输入电源规格 总线 网管型/非网管型(集线器) 非网管型 尺寸 长度(mm) 62
尺寸 宽度(mm) 62 尺寸 厚度(mm) 20

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687