3.0便携式USB集线器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
USB-HVM415BK
USB-HVM415SV
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
本体颜色

212.82 元

5天 黑色

227.72 元

5天 银色

Loading...

  1. 1

基本情报

接口 USB 端口数 4口 通信标准 USB3.0
输入电源规格 总线 网管型/非网管型(集线器) 非网管型 尺寸 长度(mm) 83.8
尺寸 宽度(mm) 40.8 尺寸 厚度(mm) 10.8

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687